Publier vos produits
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants
    ECLISSE

    ECLISSE Single - Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)

    Système de porte coulissante à galandage pour porte simple avec montants

    Le châssis est conçu spécifiquement pour les cloisons en plaques de plâtre (version à structure ouverte) et les murs en maçonnerie (version à caisson fermé).

    Une porte coulissante à galandage s'ouvre sans prendre de place et libère le mur sans aucun encombrement lié à l'ouverture. Une solution fonctionnelle qui libère le projet et fait place au design.
    Le système convient à toutes les pièces de la maison : il est idéal pour les salles de bains, les salles d'eau attenantes, les buanderies, les dressings et les couloirs, car il optimise les volumes disponibles même lorsque l'espace est restreint.

    Il peut accueillir des portes en bois et des portes en verre.
    Il est également disponible avec un kit acoustique pour l'insonorisation des pièces adjacentes.

    Pour la version porte double, voir ECLISSE Double.

    Attention : les dimensions des produits ECLISSE sont spécifiques à chaque pays.
    Téléchargez le fichier portant l'extension du pays correspondant ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eclisse-unico
    • Famille de produitsSliding Pocket Door Systems
    • Groupe de produitsECLISSE Classic Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie