Publier vos produits
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Système de plafond suspendu offrant une haute isolation acoustique entre deux pièces, lorsque les cloisons ne sont pas toute hauteur. Il offre également une isolation verticale aux bruits aériens, aux bruits de ventilation, etc. Ecophon Combison Duo A se pose sur une ossature apparente T24. Chaque panneau est démontable. Le système est composé de panneaux Ecophon Combison Duo A et d'un système d’ossatures Ecophon Connect T24, avec un poids approximatif de 14 kg/m². Les panneaux sont un complexe composé d'une dalle en laine de verre de haute densité, d'épaisseur 40 mm et d'une plaque de plâtre de 13 mm, collée au dos du panneau. La face exposée est traitée Akutex™ FT et les bords sont enduits. L’ossature est en acier galvanisé. Pour un système de qualité, utilisez les ossatures et accessoires Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.20525
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsCombison
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604