Publier vos produits
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Baffle Wall sont des solutions acoustiques pour les murs. Solo Baffle Wall convient aux bâtiments où vous souhaitez exprimer le design et avoir la liberté de créer des motifs de différentes tailles et couleurs.

    Avec la fixation murale Connect™ Baffle, vous fixerez facilement le baffle au mur. Les systèmes se composent d'un Ecophon Solo™ Baffle/ancre et d'une fixation murale Connect™ Baffle avec un poids approximatif de 1-2 kg/m.

    Les déflecteurs sont fabriqués à partir de laine de verre haute densité, avec une surface Akutex™ FT des deux côtés. Les bords sont coupés droits et peints. Ecophon Solo™ Baffle Wall sont des systèmes facilement démontables.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-bafflewall
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie