Publier vos produits
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

Traduit par Google,

EcoSmart ECO 11 est idéal pour le lavage des mains dans les climats plus frais et est parfait pour une salle de bain, un petit évier ou une salle de pause au bureau. Dans les climats plus chauds, ECO 11 peut fournir de l'eau chaude en continu jusqu'à 2,6 gallons par minute, prenant en charge une douche de salle de bain ou un évier de cuisine. Ce modèle dispose d'un affichage numérique indiquant la température de sortie et peut être ajusté par incréments de 1 degré. Les chauffe-eau EcoSmart sont durables, compacts et faciles à installer.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis