Publier vos produits
AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

Traduit par Google,
Les systèmes résidentiels compacts AQUALOOP sont dimensionnés pour des débits de 80 à 240 gallons par jour et conviennent à toutes les maisons individuelles pour la récupération des eaux de douche et de lavabo destinées aux chasses d'eau, à l'arrosage automatique et à d'autres usages non potables. Ils sont équipés d'un contrôleur intuitif qui gère toutes les fonctions du bioréacteur à membrane (MBR), notamment le nettoyage semi-automatique de la membrane, la filtration et le contrôle du niveau d'eau dans la cuve.
Spécification
  • 1. PURAIN Filter 2. Bioreactor 3. Membrane Station (Including Filtration & Backwash Pump) 4. Holding Tank 5. I-CONNECT Controller 6. Tube Diffuser 7. Blower for Pipe Diffuser 8. Membrane Air Scour 9. Sludge Pump
Spécifications techniques
  • Réference unique.aqualoop-pre-assembled-and-packaged-greywater-systems
  • Famille de produitsAQUALOOP
  • Groupe de produitsSingle Family Residential
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Water Distribution
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters