Publier vos produits
 Commutateurs
 Commutateurs
 Commutateurs
 Commutateurs
 Commutateurs
 Commutateurs
 Commutateurs
    EFAPEL

    Commutateurs

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)

    Design contemporain et fonctions diverses. Faciles à installer, ils conviennent aux environnements intérieurs. Il dispose de plusieurs options telles que les appareils de commande, les régulateurs de lumière, le contrôle de la température, les commandes pour persiennes électriques, entre autres.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.comutadores
    • Famille de produitsSwitches
    • Groupe de produitsFlush Mounting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEG000013
    • Nom ETIMDomestic switching devices
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord