Ruban butyle avec film extensible flexible
EGOTAPE 1000 FLEX SEALING TAPE est un ruban d'étanchéité laminé à base de caoutchouc butyle aux propriétés thermoplastiques auto-adhésives, qui est laminé avec un film PE flexible qui peut être étiré jusqu'à 300 %. L'étanchéité elle-même est toujours assurée par le composé butyle en fonction de l'épaisseur du composé. Les propriétés et les composants du ruban d'étanchéité flexible en font un ruban d'étanchéité idéal dans le domaine de la construction durable et il a été vérifié conformément aux systèmes d'évaluation DGNB, LEED, BREEAM et BNB.
Le RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EGOTAPE 1000 FLEX est un ruban d'étanchéité idéal pour sceller les zones difficiles et arrondies sur différents substrats, par exemple les exigences d'étanchéité pour l'étanchéité des tuyaux, les évidements de fenêtres ou les pénétrations de tuyaux.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |