Ruban butyle avec feuille d'aluminium
EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE est un ruban d'étanchéité à base de caoutchouc butyle laminé d'aluminium aux propriétés thermoplastiques auto-adhésives, qui est recouvert d'une feuille d'aluminium résistante à la déchirure. L'étanchéité est assurée par le composé butyle basé sur l'épaisseur du composé en combinaison avec le laminage d'aluminium étanche à l'air - une étanchéité élevée à la diffusion du radon et de la vapeur d'eau peut être obtenue avec EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE. Les joints ouverts et couverts peuvent être scellés de manière permanente avec EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE. De plus, EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE se caractérise par ses valeurs de durabilité en tant que ruban d'étanchéité dans le domaine de la « construction durable » et est vérifié selon les systèmes d'évaluation DGNB, LEED, BREEAM et BNB.
Le RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN ALUMINIUM EGOTAPE 2000 est idéal pour l'étanchéité universelle des joints dans tout le secteur de la construction avec une étanchéité maximale à la diffusion de vapeur et comme ruban d'étanchéité universel dans tout le secteur de la construction automobile, de la carrosserie et des véhicules spéciaux.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |