Les portes extérieures Ekstrand sont testées et approuvées avec des performances exceptionnelles. Une bonne capacité d'isolation thermique (u0,78w/m2) et la possibilité de grandes dimensions sont des propriétés uniques (EI30/37dB M11x22 + 20% et EI45/37dB M11x22). Ekstrands est le seul fabricant à proposer également une porte extérieure en bois avec une classe de résistance au feu EI60. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos portes extérieures techniques.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |