Publier vos produits
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood

    Pro series black island hood

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    La série Electrolux Pro suit les tendances de conception sophistiquées avec beaucoup de charme et de style.

    Cette collection de produits présente une élégance dans les moindres détails en utilisant du verre noir, des détails en or clair, des panneaux tactiles à DEL blanches qui mettent en valeur le savoir-faire.

    Pour un bon design d'intérieur, la série Pro représente le style dont vous avez besoin.

    La hotte aspirante Electrolux Island offre une très bonne capacité de fonctionnement, avec un filtre à chicane très robuste, avec une conception qui permet une meilleure circulation de l'air et qui reste propre plus longtemps.

    Plus facile à nettoyer et peut même aller au lave-vaisselle.

    Cette hotte îlot est livrée avec un écran tactile à led blanche pour une plus grande facilité d'utilisation et de nettoyage, ainsi qu'un éclairage à led pour faciliter la manipulation pendant la cuisson, pour plus de sécurité et de contrôle.

    Il dispose de 3 vitesses de ventilation et d'une fonction de minuterie pour un arrêt automatique.

    L'indicateur de remplacement du filtre à charbon facilite l'identification du besoin de remplacement

    Avec double fonction : hotte et épurateur. Vous pouvez choisir au moment de l'installation, offrant plus d'alternatives et de fonctionnalités de fonctionnement. Une hotte îlot moderne, qui vous aidera dans votre routine.

    Lumières LED : éclairage LED pour vous assister pendant la cuisson, pour plus de sécurité et de contrôle.
    Panneau tactile, à led bleue pour une utilisation et un nettoyage plus facile Sophistication totale.
    Filtre à chicane, robuste, conçu pour une meilleure circulation de l'air, le gardant propre plus longtemps. Nettoyage facile et passe au lave-vaisselle.
    Minuterie et vitesse du ventilateur, il y a 3 vitesses d'aspiration et une minuterie pour l'arrêt automatique. Plus de sécurité et de contrôle.
    Indicateur de remplacement du filtre à charbon, Indique la fin de vie du filtre à charbon actif. Ainsi, vous savez quand vous devez effectuer le changement.
    Hotte ou laveur Il existe deux façons de l'utiliser au choix : Hotte aspirante (hotte), ou recirculateur (laveur), au moment de l'installation.

    Spécification
    • Finish Matte black paint, black glass front panel with Pro Series print
      Height (packed) (mm) 310
      Height (mm) 310
      Consumption (Kw) n / a
      Package Contents 1 Hood; 2 Activated Carbon Filters; Manuals
      Controls Debugger Function; Extractor hood function; Activated carbon filter; Aluminum filter
      Color Black
      Electric Current (A) 2,8
      EAN 13 (127V) 7909569001639
      EAN 13 (220V) 7909569001646
      Filter Activated carbon filter + aluminum filter
      Frequency (Hz) 60
      Debugger Function Yes
      Hood function Yes
      Recessed Lighting Yes
      Filter Saturation Indicator Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 900
      Width (mm) 900
      Operation Indicator Light Yes
      Air Capture Mask No
      Model (code) 90CIV
      Blue Touch panel No
      Gross weight (kg) 35.6
      Net weight (kg) 31.2
      Power (W) 276
      Engine power (W) 270
      Power of each lamp (W) 1.5
      Depth (packed) (mm) 623
      Depth (mm) 623
      Number of lamps 4
      Number of engines 1
      Height Regulator Yes
      SKU (Commercial code) 127v 29909PBI135
      SKU (Commercial code) 220v 29909PBI235
      Voltage (V) 127 or 220
      Type Island Hood
      Free flow (m3 / h) 1040
      Maximum Flow (m3h) 650
      Engine speeds 3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.90CIV
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsHoods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)623
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000655
    • Nom ETIMCooker hood
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation hoods and extract points
    • Code CSI MasterFormat 201423 38 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial-Kitchen Hoods
    • Numéro OmniClass23-21 23 43 11
    • Titre OmniClassResidential Range Hoods

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud