Publier vos produits
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier

    White Water Purifier

    4.8 sur 5 étoiles4.8(41 Avis)
    Traduit par Google,
    Conçu pour vous offrir, à vous et à votre famille, une vie plus saine, le purificateur PA21G Electrolux fournit une eau exempte d'impuretés, de chlore et d'odeurs. Le combiné a un design moderne qui se distingue par le panneau Blue Touch avec toutes les fonctions bien signalées et tactiles, ainsi qu'un système de refroidissement électronique efficace qui vous permet de sélectionner jusqu'à trois températures. Avec la note maximale reçue par Inmetro (P1/C1), le filtre Acqua Clean dure longtemps et déclenche une alerte automatique lorsqu'il est temps de le changer. L'autolaveuse PA21G dispose également d'un plateau flexible, d'un contrôle des portions et d'un débit continu ou contrôlé, selon vos préférences. Filtre Acqua Clean moderne et efficace Classement maximal de l'Institut national de métrologie, de normalisation et de qualité industrielle (Inmetro). Durabilité et praticité En plus d'être durable, le filtre déclenche un signal automatique lorsqu'il doit être remplacé. Panneau tactile bleu Bien signalé et moderne, il vous permet d'actionner toutes les fonctions avec de légères touches. Trois températures d'eau Activez selon vos préférences et vous pouvez contrôler les portions en quantité. Plateau flexible Flexible et facile à retirer pour un nettoyage facile.
    Spécification
    • Purification Stages: 2 stages (activated carbon filter, UF Ultrafiltration) Easy Filter Change: Yes Continuos Flow: Yes Saturated Filter Indicator Light: Yes Blue Touch Panel: Yes Anti-Slip Rubber Feet: Yes Ultraviolet Purifiation: No Water Cooling: Yes Wall Mounting Brackets: Yes Reservoir Capacity: 0,8 L Model: PA21G Commercial Code: 09200PBA006 Frequency: 60 Hz Weight: 5.5Kg Dimensions (Height x Width x Depth): 358x250x314 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA21G
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsPurifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-27 57 23
    • Titre OmniClassElectronic Air Purifiers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud