Ensemble évier et robinet Crosstown® à une cuve, en acier inoxydable 18 Gauge, 91,1 cm x 51,4 cm x 22,9 cm, avec bonde. Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie. La bonde est située à l'arrière droit et le robinet est muni de protections latérales et de fond avec jets intégrés.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
- cUPC
- Liste IPC
- Liste NPCC
Caractéristiques:
- STYLE FERME : Le matériau se prolonge sur la façade de l'évier, apportant une touche d'élégance à votre cuisine. Compatible avec les meubles de cuisine de style ferme standard.
- BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
- ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
- Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
- ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
- BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
- BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
- COUPES TRANSVERSALES : Les lignes de pliage à l’intérieur du bol lui confèrent un aspect professionnel.
- ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
- PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standards, sous réserve d'espace.
- DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.
- L'ENSEMBLE COMPREND : un évier ECTRUF30179R, un robinet LKAV2061CR, une bonde profonde LKDD et un kit d'entretien et de nettoyage ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.