Publier vos produits
EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
    Elkay

    EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth

    Traduit par Google,
    Kit d'évier mural ADA Enviro en acier inoxydable 30" x 22" x 27" avec lave-œil, robinet, bonde, mitigeur et Bluetooth. L'évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition brossée et une bonde centrale arrière. Caractéristiques : Le kit comprend l'évier, un robinet à capteur d'énergie hydraulique Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2 et une bonde J35SSF de 3-1/2". ## Option connectée plumbSMART™ pour la gestion du rinçage à distance des canalisations, la surveillance à distance et des informations en temps réel sur la consommation de votre système de plomberie connecté. ## La technologie Zurn Hydro•X Power® offre une performance durable grâce à une énergie hydraulique renouvelable et continue, conçue pour durer toute la durée de vie du bâtiment. ## Utilise la technologie Zurn EZ Gear avec une cartouche en céramique à engrenages qui résiste à l'accumulation de dépôts, dure plus longtemps que les électrovannes et assure une fermeture en douceur qui élimine les coups de bélier. ## Bec simple avec contrôle du débit de 1,5 GPM pour aider à atténuer les coups de bélier. Risque de pathogènes d'origine hydrique ## Application Bluetooth plumbPRO standard pour le dosage programmable sans fil au point d'utilisation, le rinçage automatique ou à la demande des conduites, la temporisation et les réglages de sensibilité du capteur Améliorez le contrôle de la température, prévenez les brûlures et atteignez les températures préréglées grâce à la vanne de mélange thermostatique incluse Acier inoxydable de calibre 14, type 304 Station de lavage oculaire Produit conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé Dosseret pleine longueur de 11,4 cm de haut Ouverture de vidange de 8,9 cm
    Spécification
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWSF13022TW
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsSpecialty
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)135
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers