Publier vos produits
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Traduit par Google,

    Évier de bar encastrable à une cuve Celebrity® en acier inoxydable, 38 x 38 x 15,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée brossée, il est doté d'une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 20 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 20 de qualité supérieure pour une durabilité, des performances et une finition exceptionnelles au quotidien.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    Spécification
    • keywords: 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BCR151_3
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCelebrity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.12
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers