Publier vos produits
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Lavabo suspendu Elkay CHS17161 en acier inoxydable, 42,5 x 39,4 x 33 cm (16-3/4 po x 15-1/2 po x 13 po). Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Bassin en acier inoxydable type 304. Angles arrondis de 1-3/4" de rayon.
    • Dosseret pleine longueur de 7 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés.
    • Les surfaces exposées présentent une finition brossée. Orifice de vidange de 2 pouces.
    • Facile à nettoyer et à désinfecter.
    • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHS17161
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)14
    • Largeur (pouces)15.5
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)178
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks