Publier vos produits
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Traduit par Google,

    Évier suspendu à une cuve en acier inoxydable CHS1716LRS2, 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Bassin en acier inoxydable de type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4" de rayon.
    • Dosseret pleine longueur de 7 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés.
    • Les surfaces exposées présentent une finition brossée.
    • Ouverture de drainage de 2 pouces.
    • Facile à nettoyer et à désinfecter.
    • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHS1716LRS2
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)15.5
    • Profondeur (pouces)16.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks