Publier vos produits
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Évier à cuve unique sous plan Circuit Chef® en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec finition S, bonde arrière droite et protections latérales et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 16 : Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 16 et de type 304 pour une durabilité, des performances et une esthétique exceptionnelles.
    • CONÇU POUR PARTAGER : Créez des souvenirs en préparant, cuisinant, servant et recevant des invités en famille ou entre amis autour de cet évier interactif.
    • DEUX NIVEAUX : Passez d'une tâche à l'autre sans effort en faisant glisser et en rangeant les accessoires sur deux niveaux d'espace de travail.
    • STYLE CONTEMPORAIN : Les angles aigus et les lignes plissées de la vasque offrent un design géométrique moderne, idéal pour tout type de décoration.
    • ACCESSOIRES AMÉLIORÉS : Une esthétique raffinée améliore à la fois la forme et la fonction, avec des poignées élégantes et des planches à découper plus épaisses et plus robustes. Comprend désormais un égouttoir enroulable.
    • PLANCHES À DÉCOUPER À DOUBLE USAGE : Posez les planches sur l’étagère intérieure pour la préparation. Retournez-les sur l’étagère supérieure pour couvrir l’évier et agrandir le plan de travail lors de vos réceptions.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • L'ensemble comprend un évier, une petite passoire CSSCWP, une grille de fond CS30BG, des planches à découper en polyéthylène noir CS30WP, une passoire basse CSLPWP et une grille roulante LKDR1718RU.
    Spécification
    • keywords: Work Station
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS30_WPK_BPK_CWK
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)32.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers