Publier vos produits
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Évier à cuve unique sous plan Circuit Chef® en acier inoxydable, 115,6 cm x 52,1 cm x 25,4 cm, avec panneaux en polymère noir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition S, il est doté d'une bonde arrière droite et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 16 : Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 16 et de type 304 pour une durabilité, des performances et une esthétique exceptionnelles.
    • CONÇU POUR PARTAGER : Créez des souvenirs en préparant, cuisinant, servant et recevant des invités en famille ou entre amis autour de cet évier interactif.
    • DEUX NIVEAUX : Passez d'une tâche à l'autre sans effort en faisant glisser et en rangeant les accessoires sur deux niveaux d'espace de travail.
    • STYLE CONTEMPORAIN : Les angles aigus et les lignes plissées de la vasque offrent un design géométrique moderne, idéal pour tout type de décoration.
    • ACCESSOIRES AMÉLIORÉS : Une esthétique rehaussée améliore à la fois la forme et la fonction, avec des poignées élégantes et des planches à découper plus épaisses et plus robustes. Comprend désormais un égouttoir enroulable.
    • PLANCHES À DÉCOUPER À DOUBLE USAGE : Posez les planches sur l’étagère intérieure pour la préparation. Retournez-les sur l’étagère supérieure pour couvrir l’évier et agrandir le plan de travail lors de vos réceptions.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • L'ensemble comprend un évier, une petite passoire CSSCBP, une grille de fond CS45BG, des planches à découper en polyéthylène noir CS45BP, une passoire basse CSLPBP et une grille roulante LKDR1718RU.
    Spécification
    • keywords: Work Station
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS45_BPK_WPK_CWK
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)45.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)36.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers