Publier vos produits
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Traduit par Google,

    Ensemble évier Crosstown® à cuve unique et double installation, en acier inoxydable 18 Gauge (33 po x 22 po x 9 po), avec robinet. Fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Spécification
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTSRS33229TFC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord