Publier vos produits
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Fontaine murale en acier inoxydable, sans filtre ni réfrigération. Équipée d'un robinet à bouton-poussoir. Activation mécanique par bouton-poussoir. Conçue pour une utilisation intérieure et extérieure, elle dessert une station.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • Le support en acier inoxydable permet la fixation au mur.
    • Le lavabo en acier inoxydable de la série 300 résiste à la corrosion
    • Équipé d'un robinet à bouton-poussoir monobloc chromé
    • Le robinet à bulles mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
    • Comprend une crépine amovible chromée
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EDF15R
    • Famille de produitsFOUNTAIN
    • Groupe de produitsSpecialty
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.88
    • Largeur (pouces)11
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire