Publier vos produits
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier à cuve unique sous plan Quartz Classic® 33 po x 18-7/16 po x 9-7/16 po. Cet évier est moulé avec jusqu'à 80 % de quartz naturel et de résines acryliques haute performance non poreuses, offrant une résistance supérieure à la chaleur, aux rayures, à la décoloration et aux taches. Isolation acoustique naturelle et bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5;CSA B125.2
    • cUpc répertorié
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • FACILE À NETTOYER ET RÉSISTANT AUX TACHES : Harmonisez la couleur de votre évier avec votre décoration et votre style ; se lave facilement à l’eau savonneuse ; les aliments et les liquides ne le tachent pas.
    • RÉSISTANT AUX CHOCS, À LA CHALEUR ET AUX RAYURES : Moulé à partir de sable de quartz fin pour résister aux chocs, aux ébréchures et aux rayures ; résistant à la chaleur jusqu'à 535 °F.
    • PROTECTION HYGIÉNIQUE : La structure ultrafine et non poreuse du matériau empêche les aliments et les liquides d'adhérer à la surface.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.
    • LE KIT COMPREND : un évier ELGRU13322, une grille de fond LKOBG2915SS, une bonde LKQS35 et un kit de nettoyage LKCLKIT ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords:rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsQuartz Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord