Kit de remplissage de bouteilles ezH2O® RetroFit pour la gamme EMAB (sans filtration, sans réfrigération). Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange réelle. Activation par capteur électronique. Installation murale, usage intérieur, pour 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA C22.2 n° 120
- UL
Caractéristiques
- Distributeur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; compatible avec les refroidisseurs existants de type EMABF 115V
- Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- Conçu pour une utilisation en intérieur