Publier vos produits
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
    Elkay

    EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain

    Traduit par Google,

    Elkay® est une marque de confiance dans le domaine de l'acier inoxydable depuis 1920. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant d'éviers de cuisine aux États-Unis. Nous proposons également des éviers de préparation, de bar, de salle de bain et de buanderie. Les éviers commerciaux Elkay sont présents dans de nombreux espaces publics tels que les salles de classe, les immeubles de bureaux, les établissements de santé, les parcs et les zones de loisirs, et bien plus encore. Disponibles en profondeur conforme aux normes ADA.

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304
    • coins arrondis de 1/4"
    • Jantes à gorge supérieure inclinée vers l'intérieur de 38 mm (1-1/2 po) de large avec tablier avant plat de 50 mm (2 po).
    • Dosseret pleine longueur de 25 cm de haut
    • coins carrés
    • Ouverture de vidange de 3-1/2 po
    • Les surfaces exposées sont mélangées à la main pour obtenir une finition brillante et uniforme.
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWMA4820C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)82.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers