Publier vos produits
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo mural à plusieurs postes en acier inoxydable (152,4 cm x 50,8 cm x 20,3 cm) avec robinets à capteur et bonde à grille. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Éviers conformes au code)
    • ADA et ICC A117.1 (Robinets conformes aux normes)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Accessoires de conformité aux codes)

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304
    • coins arrondis de 1/4"
    • Jantes à gorge supérieure inclinée vers l'intérieur de 38 mm (1-1/2 po) de large avec tablier avant plat de 50 mm (2 po).
    • Dosseret pleine longueur de 25 cm de haut
    • coins carrés
    • Ouverture de vidange de 3-1/2 po
    • Les surfaces exposées sont mélangées à la main pour obtenir une finition brillante et uniforme.
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWMA6020SACC
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.75
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)114
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers