Publier vos produits
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traduit par Google,

    Elkay® est une marque de confiance dans le domaine de l'acier inoxydable depuis 1920. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant d'éviers de cuisine aux États-Unis. Nous proposons également des éviers de préparation, de bar, de salle de bain et de buanderie. Les éviers commerciaux Elkay sont présents dans de nombreux espaces publics tels que les salles de classe, les immeubles de bureaux, les établissements de santé, les parcs et les zones de loisirs, et bien plus encore. Disponibles en profondeur conforme aux normes ADA.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA & ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Porte(s) d'accès à clé pour dissimuler la plomberie.
    • Dosseret pleine longueur de 4 pouces de haut.
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus silencieux à l'évier.
    • Angles arrondis, support mural et fermeture complète.
    • Les surfaces exposées sont polies pour obtenir une finition brillante et uniforme.
    • Ouverture de drainage de 3-1/2".
    • Le kit comprend un évier EWSF13026, un robinet à capteur alimenté par secteur/batterie LKB721C, une vanne de mélange LK723 et un drain LK18B.
    Spécification
    • Keywords: elkay commercial sinks, surgeon scrub sink, scrub sink, kitchen sink faucets, sink faucets, commercial sink faucets

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWSF13026SACC
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsScrub Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)84
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText