Publier vos produits
EZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau murale polyvalente à deux niveaux, conforme aux normes ADA, sans filtration, en granit gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau à l'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal. Ce produit est conçu pour une installation murale en intérieur et dessert deux points de distribution. Il est certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Barres de poussée électroniques pour une activation facile.
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: Elkay Versatile Bi-Level Cooler, Versatile Bi- Level Cooler, Wall Mount Water Bi Level Cooler, Commercial School Bi Level Cooler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTL8LC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine