Publier vos produits
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Glacière murale polyvalente à deux niveaux, conforme aux normes ADA, sans filtre, en acier inoxydable réfrigéré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) à 50 °F (10 °C).
    Eau potable, basée sur une eau d'entrée à 80 °F et une température ambiante à 90 °F, conformément à la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®.
    Activation électronique du diffuseur frontal par poussoir. Le produit est conçu pour une installation murale, en intérieur, et dessert 2 stations. Il est certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologation UL

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Barres de poussée électroniques pour une activation facile
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTL8SC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine