Publier vos produits
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
    Elkay

    LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® extérieure sur pied à deux niveaux avec abreuvoir pour animaux. Sans filtre, sans réfrigération et résistante au gel. Caractéristiques : robustesse, résistance au vandalisme, flux laminaire, fontaine pour animaux, étanchéité antigel, acier inoxydable série 300. Fournie avec un robinet antivandalisme. Activation par bouton mécanique. Produit à poser au sol/autoportant, pour une utilisation extérieure, desservant 2 stations.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4

    Caractéristiques

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • La fontaine pour animaux est dotée d'un système d'écoulement lent pour faciliter la boisson.
    • Ce système entièrement étanche et résistant au gel minimise la contamination des eaux souterraines et empêche le mélange des eaux de drainage avec l'eau douce.
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur

    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)64
    • Largeur (pouces)31
    • Profondeur (pouces)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire