Publier vos produits
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
    Elkay

    LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle

    Traduit par Google,

    Robinet de bar monotrou Avado® avec douchette extractible et poignée à levier. Débit de 1,8 GPM (gallons par minute). Fabriqué en laiton avec une cartouche à disque céramique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • TÊTE DE PULVÉRISATION TIRABLE : Offre une portée accrue pour un nettoyage et un rinçage plus complets.
    • VAPORISATEUR ERGONOMIQUE PIVOTANT : La tête de pulvérisation pivote à 360° pour une utilisation simplifiée.
    • TUYAU TRESSÉ EN NYLON RÉSISTANT ET FLEXIBLE : Le matériau de qualité supérieure assure un fonctionnement fluide lors du déploiement et de la rétraction de la tête de pulvérisation.
    • DOUBLE FONCTION DE JET D'EAU : Jet continu pour un usage quotidien ; jet puissant pour le nettoyage en profondeur
    • FONCTIONNEMENT À POIGNÉE UNIQUE : La poignée pivote de 45° vers l'avant et vers l'arrière
    • CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE : Offre des performances durables et fiables ; amovible pour un remplacement facile
    • UN SEUL TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • PLAQUE DE COUVERTURE EN OPTION INCLUSE : La plaque de recouvrement permet plusieurs types d’installations
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV3032_CR_LS_MB_BK
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.83
    • Largeur (pouces)6.34
    • Profondeur (pouces)8.82
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers