Publier vos produits
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau SwirlFlo® à deux niveaux, conforme aux normes ADA, avec cadre de montage, filtration et réfrigération en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation du robinet par bouton mécanique frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 points de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Sa conception brevetée en acier inoxydable met en valeur tout style architectural, qu'il s'agisse d'un monument classique ou d'une œuvre d'avant-garde.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • L'activation mécanique du robinet par bouton-poussoir continue de fournir de l'eau même en cas de coupure de courant.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
    • Systèmes de filtration certifiés NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Le panneau arrière monobloc et le panneau à persiennes monobloc éliminent les joints disgracieux.
    • Cadre de montage inclus
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LRPBM28K
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)118
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine