Station de remplissage de bouteilles Elkay ezH2O® et refroidisseur simple haute efficacité antivandale en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange, résistance au vandalisme, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet StreamSaver™ antivandale. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal du robinet. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
ASME A112.19.3/CSA B45.4
CAN/CSA C22.2 n° 120
GreenSpec®
NSF 372 (sans plomb)
NSF 42
NSF 53
NSF 61
UL 399
NSF 401
Caractéristiques:
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour la fontaine à eau.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
- Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau.
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
- Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
- Conçu pour une utilisation en intérieur.