Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, activation mains libres, réfrigérée et filtrée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, activation mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norme NSF61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles et fontaine à bulles) conçue pour une utilisation mains libres facile
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Conçu pour une utilisation en intérieur