Publier vos produits
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
    Elkay

    LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles connectée Elkay Pro Filtration® et réfrigérateur simple conforme aux normes ADA, double capacité, réduction du plomb, noir. Capacité de refroidissement de (gallons par heure) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon les tests ASHRAE 18. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation par bouton-poussoir électronique frontal et latéral.

    Caractéristiques

    • Système haute performance : Compatible exclusivement avec les filtres Elkay Pro Filtration pour une eau potable plus sûre
    • Changement de filtre plus rapide : remplacez les filtres facilement et plus efficacement par le haut de l’appareil.
    • Gain de temps et de ressources : Accédez aux filtres ultra-capacité par le haut, ce qui réduit le temps d’intervention et simplifie la maintenance.
    • 2 filtres ultra-capacités inclus : les filtres Elkay Pro Filtration de 10 000 gallons sont testés et certifiés conformes aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire le plomb, les microplastiques et autres polluants ; idéaux pour les zones à fort trafic.
    • Reconnaissance automatique du filtre : le système de filtration Elkay Pro reconnaît le nouveau filtre et réinitialise automatiquement les voyants d’état du filtre, réduisant ainsi le temps d’installation.
    • Rinçage automatique des filtres : le système détecte les filtres nouvellement installés et effectue un rinçage automatique afin de réduire le temps d’installation et d’éliminer les débris et l’air du circuit d’eau.
    • Ne manquez plus jamais un changement de filtre : l’indicateur de durée de vie du filtre, intuitif et doté d’un écran LCD bleu, inspire confiance aux utilisateurs qui peuvent facilement visualiser la capacité restante du filtre.
    • Design raffiné : Un design architectural épuré qui occupe peu d’espace et offre des fonctionnalités innovantes pour une esthétique minimaliste et moderne
    • Unités connectées intelligentes : Gagnez du temps et des ressources en suivant l’état du filtre, en contrôlant les performances, en anticipant la maintenance et en rinçant l’unité à distance.
    • Choix durable : Suivez votre impact en temps réel grâce à un affichage indiquant la quantité de liquide distribuée et le nombre de bouteilles en plastique de 20 onces évitées dans les décharges.
    • Économe en énergie et en coûts : Système de réfrigération hermétique permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation
    • Bassin plus propre : Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8WSBPRO-2FL10
    • Famille de produitsFILTRATION
    • Groupe de produitsezH20 Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.88
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)76
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire