Station de remplissage de bouteilles ezH2O® et refroidisseur simple conforme aux normes ADA, à filtration haute efficacité et réfrigération, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : indicateur visuel de niveau d'eau, traitement antimicrobien*, filtration, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet Flexi-Guard® StreamSaver™. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Un compresseur haute performance et une isolation performante permettent de réduire la consommation d'énergie, témoignant ainsi d'un engagement en faveur du développement durable.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
- Conçu pour une utilisation en intérieur