Publier vos produits
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme avec refroidisseur simple, en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Elle est équipée d'un indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, d'un système de flux laminaire, d'un système de drainage efficace et est résistante au vandalisme. Fournie avec un robinet antivandalisme, elle dispose d'un bouton électronique de remplissage et d'un bouton mécanique frontal pour l'activation du robinet. Fixation murale pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle dessert une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements d'enseignement et les centres de loisirs intérieurs.
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCDWSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire