Publier vos produits
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme avec refroidisseur à deux niveaux, en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Elle est dotée d'un indicateur de niveau de liquide Green Ticker™, d'un flux laminaire, d'un système de drainage efficace et est résistante au vandalisme. Fournie avec un robinet antivandalisme, elle est équipée d'un bouton électronique de remplissage de bouteilles et d'un bouton mécanique frontal pour l'activation du robinet. Conçue pour une installation murale, elle convient à une utilisation intérieure et extérieure et dessert deux stations. Elle est certifiée conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements scolaires et les centres de loisirs intérieurs.
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure/extérieure.
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCTLDDWSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)36.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire