Publier vos produits
WNSF8345LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 93" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery 4-Hole Sink with L&R Drainboards
Elkay

WNSF8345LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 93" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery 4-Hole Sink with L&R Drainboards

Traduit par Google,

Évier de cuisine à trois compartiments Elkay Weldbilt® en acier inoxydable WNSF8345LR4, à poser au sol, avec égouttoir. Dimensions : 236 cm x 70 cm x 36 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.

Conformité:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de qualité supérieure, calibre 14, type 304.
  • Conçu pour résister aux exigences rigoureuses des cuisines d'hôtels, de restaurants, de cafétérias et autres cuisines commerciales.
  • Les compartiments de l'évier sont dotés d'une construction à coins arrondis soudés de 1/4" de rayon ; rectifiés pour un nettoyage facile.
  • Conception de rebord en U avec tablier de 2 pouces, rebord sanitaire incliné et rebord incliné vers l'intérieur pour minimiser les déversements.
  • La crédence inclinée de 8 pouces de haut et sur toute la longueur résiste à la saleté et a une épaisseur de 2 pouces pour permettre le passage de la plomberie.
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Égouttoir et compartiments de l'évier inclinés pour faciliter l'écoulement.
  • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
  • Pieds tubulaires en acier inoxydable, 1-5/8" de diamètre extérieur avec pieds réglables en acier inoxydable en forme de balle jusqu'à 1".
Spécification
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.WNSF8345LR4
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsWeldbilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
  • Profondeur (pouces)93
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)181
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks