Publier vos produits
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Prise européenne triple prise PLUS montage encastré. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement en thermoplastique sans halogène. Livré sans cadre combiné. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : Blanc polaire RAL9010.



    Spécification
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03781
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001025
    • Nom ETIMTrip indicator
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL