Publier vos produits
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Interrupteur à carte-clé PLUS avec lumière, montage encastré. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Raccordement vissé des conducteurs avec pince de levage. Toutes les cartes-clés avec max. une largeur de 54 mm peut être utilisée. Peut être connecté en tant que 1 pôle, 2 pôles et avec fonction de signalisation. La couleur noire

    Spécification
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04628
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)11.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.543
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_43
    • Description de l'Uniclass 2015Key card locks
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 25
    • Titre OmniClassKey Lock Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL