Publier vos produits
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Prise de courant double PLUS montage encastré. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : Blanc polaire RAL 9010.

    Spécification
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO05292
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)26
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL