Publier vos produits
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Minuterie 10A pour montage dans le boîtier d'installation. Heures 5min - 8h. Entrée pour bouton-poussoir externe. PLUS Blanc polaire RAL9010.

    Spécification
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07000
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsTimer PLUS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)27
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001594
    • Nom ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 37 37
    • Titre OmniClassTime Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL