Publier vos produits
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Interrupteur 2 pôles RS encastrable avec contacts à pincement. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Le cadre de couverture peut également être fixé avec des vis. Diamètre de montage 60mm. Également prévu pour un montage combiné. Profondeur de montage 21 mm. Livré sans griffes de montage. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Couleur : blanc pur.

    Spécification
    • 1848706

      16A, 250V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07349
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)21
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL