Publier vos produits
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Prise double encastrée RS16. Nouvelle prise avec boutons de déverrouillage conviviaux. Connexions rapides 6x2 pour FK et EK. Marquage clair des symboles. La prise a des connexions de pincement. Diamètre de montage 60mm. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : blanc pur

    Spécification
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07362
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)20
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe