Publier vos produits
Fancoil Silence IVO - AF
Emmeti SPA

Fancoil Silence IVO - AF

Traduit par Google,
Les demandes croissantes de confort efficace et efficace dans la climatisation d'été et d'hiver dans les environnements résidentiels, trouvent aujourd'hui une réponse valable et innovante avec l'utilisation d'un seul appareil " SILENCE " capable de créer et de maintenir les conditions de bien-être en toutes saisons. La ligne légère et harmonieuse et la profondeur réduite (215 mm) le rendent parfaitement adapté à tout type d'environnement en s'intégrant comme élément d'ameublement. La structure des ventilo-convecteurs SILENCE est en tôle d'acier galvanisée, isolée avec des panneaux en polyéthylène expansé, équipée d'un réservoir de récupération de la condensation. Échangeur de chaleur à haut rendement en tube de cuivre et ailettes en aluminium. Ventilateurs centrifuges à double aspiration, en ABS avec pales à profil ailé. Les SILENCE sont disponibles en différentes tailles en fonction du potentiel thermique requis et peuvent être appliqués à des systèmes de type "bitube" avec eau chaude ou froide.
Spécification
  • Built-in fan coil for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with front air intake. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collecting basins in galvanized sheet metal for vertical and horizontal installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.Emmeti_Silence_IVO_AF
  • Famille de produitsTerminals Air Unit
  • Groupe de produitsSilence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-17
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units