Publier vos produits
Modular manifold
Emmeti SPA

Modular manifold

Traduit par Google,
Le collecteur sanitaire modulaire pour le système de distribution d'eau, est la solution parfaite au système actuel. Il offre une solution flexible pour diverses configurations de système. Les caractéristiques de performance du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable dans le temps. Une gamme de collecteurs en laiton nickelé et estampé approuvés par WRAS avec des tailles d'entrée de 3/4" ou 1". Disponible en options à 2, 3 et 4 voies, qui peuvent être vissées ensemble pour créer des collecteurs étendus. Les collecteurs sanitaires modulaires sont un moyen rentable d'installer une plomberie point à point afin de réduire les joints intermédiaires cachés.
Spécification
  • Sanitary manifold in brass for cooper pipe, multi – layer, Pex, PP, PB. It is possible to use with hot or cold sanitary system. Costruction: - Body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Head threads G 3/4" - 1" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Available sizes: 2 – 4 ways
Spécifications techniques
  • Réference unique.Modular_manifold
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsModular
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-09
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING