Publier vos produits
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Traduit par Google,
Joint nickelé monobloc pour tube multicouche avec filetage 24x19. Déjà pré-assemblé en un seul bloc ; ceci permet l'insertion du tuyau à l'intérieur du raccord et le vissage du raccord lui-même, sans qu'il soit nécessaire de le démonter.
Spécification
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

Spécifications techniques
  • Réference unique.Monoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • Famille de produitsMonoblocco Fittings
  • Groupe de produitsMonoblocco 24x19
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-02
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING