Publier vos produits
Cassette pour store enrouleur XL E117 Fonctionnement par chaînette/moteur
Cassette pour store enrouleur XL E117 Fonctionnement par chaînette/moteur
Cassette pour store enrouleur XL E117 Fonctionnement par chaînette/moteur
    erfal

    Cassette pour store enrouleur XL E117 Fonctionnement par chaînette/moteur

    Les stores enrouleurs Erfal, disponibles en trois tailles (S, M et XL), constituent la solution idéale et personnalisée pour votre projet. Qu'il s'agisse d'une installation sur croisillons (stores enrouleurs à cassette S), d'une façade à meneaux et traverses (stores enrouleurs M) ou d'une protection solaire à grande échelle (stores enrouleurs XL), vous pouvez équiper vos stores d'un choix parmi plus de 240 tissus. Différents systèmes de fixation sont disponibles : supports de base, profilés de montage ou cassettes. En option, les stores enrouleurs peuvent être équipés d'un guidage latéral ou par profilé (pour un meilleur maintien du tissu et une occultation optimale), ainsi que d'une motorisation (à chaînette ou à manivelle). Outre les coloris standards, toutes les pièces en aluminium peuvent être revêtues des teintes RAL Classic. Que vous aménagiez de nouveaux bureaux, un établissement de santé, un hôtel, une école ou un bâtiment administratif, les stores enrouleurs Erfal représentent un choix classique, alliant esthétique et protection solaire.
    Spécification
    • Store enrouleur cassette XL 100 x 117 mm Système couplé possible, largeur max. 400 cm (600 cm avec motorisation/manivelle), surface max. 16 m² Axe en aluminium 52 ou 65 mm avec rainure de guidage Chaînette transparente, grise ou nickelée Moteur 230 V (EOM) Manivelle Sens d'ouverture à droite ou à gauche Housses et embouts blancs ou gris Profilé d'extrémité en aluminium thermolaqué (blanc RAL 9016 ou gris RAL 9006) Fixation par support (plafond ou mur) Guidage latéral ou par profilé et profilé de fermeture disponibles Dimensions : largeur 40-440 cm, hauteur 35-400 cm, surface max. 16 m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XL_Cassette_E117
    • Famille de produitsroller blinds
    • Groupe de produitsinternal sun shading systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe