Publier vos produits
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Porte Battante Affleurante
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Porte Battante Affleurante
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Porte Battante Affleurante
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Porte Battante Affleurante

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    La porte double Absolute Swing d'Ermetika est un modèle à charnières à galandage au style minimaliste et pratique ; elle répond aux besoins des architectes et des designers d'intérieur à la recherche de systèmes innovants alliant fonctionnalité et design. Adaptée à la fois pour les murs en enduit et en plac de plâtre, elle peut être décorée comme le mur, pour se fondre dans l'environnement ; par exemple, le papier peint peut être utilisé pour donner plus de caractère aux pièces et devenir un véritable élément de mobilier. D'un autre côté, elle peut être peinte d'une couleur contrastante afin de devenir le centre d'attention. La porte double Absolute Swing est disponible dans les épaisseurs de mur suivantes : ENDUIT : 107 et 125 mm. PLAC DE PLÂTRE : 107 et 125 mm.
    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - Cadre en aluminium AVV6060 ; - Charnières invisibles en chrome satiné ; - Joint en mousse blanche ; - Serrure magnétique auto-verrouillable AGB ; - Porte en bois avec cadre en épicéa et structure alvéolaire de 50 mm (version poussée) et 42 mm (version tirée) de large ;
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Swing_door_Absolute_Swing_double
    • Famille de produitsFlush doors
    • Groupe de produitsAbsolute Swing
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Afrique