Publier vos produits
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    C'est le choix lorsque vous avez besoin d'un système haute capacité optimisé pour une distribution à une seule main et vous permettant de prendre autant que vous en avez besoin. Le remplissage est extrêmement facile - il vous suffit d'ouvrir la boîte perforée, de retirer le noyau et de placer la boîte sur l'étagère du distributeur. La boîte peut également être emportée, de sorte que vous ayez toujours des lingettes à portée de main.
    • Grande capacité
    • Facile à emporter
    • Remplissage facile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.207210
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.854
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe