Publier vos produits
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red

    Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red

    Traduit par Google,
    Nous garantissons que le système de distribution de serviettes Tork Xpressnap® réduira l'utilisation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels, vous aidant ainsi à réduire la consommation et le gaspillage de serviettes. Nous offrons une gamme de qualités et de tailles de serviettes pour s'adapter à différents établissements.
    • Hygiène améliorée grâce à la distribution une par une
    • Réduit le gaspillage de serviettes
    • Capacité de publicité via la fenêtre Ad-a-Glance
    • Peut être fixé au mur
    • Idéal pour les établissements de restauration rapide, les cantines, les stades et les parcs d'attractions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272212
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsNapkin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)622
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture